SACC-DSI-M12MS-4P-M16/1,525 ELX
-
Einbausteckverbinder
1238456
Einbausteckverbinder, 4-polig, Vorderwandmontage, Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 1,525 m, 0,34 mm2
Produktdetails
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Polzahl | 4 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV AC |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Leiterwiderstand max. | 57,6 mΩ/m |
Anschlussart | Einzellitzen |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungslänge | 1,525 m |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm ±0,07 mm |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Material Aderisolation | TPE |
Wandstärke Isolierung | 0,21 mm (Aderisolierung) |
Nennspannung Leitung | 300 V |
Prüfspannung Leitung | 2000 V AC |
Leitungs-Widerstand | ≤ 57,6 mΩ/m |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... -85 °C |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Montageart | Hinterwand-/Schraubmontage |
Artikelnummer | 1238456 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | ABQCGB |
GTIN | 4063151386634 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22.22 g |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen