EG 45-GP/ABS GN - Gehäuseunterteil
2764153

Einbaugehäuse, Gehäuseunterteil, mit Schnappfuß und Prüföffnung mit Seitendeckel, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 45 mm, Höhe: 75 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage