VS-08-DSIV-L180-HYB SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239824

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: Y, Leiterplattenmontage, M12 x 1, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails