RC-09S1N8AB1NYX - Durchführung Vorderwand
1243124

M23, Durchführung Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte