CSS 7.5-3/3-EMC-B - Drehzahlstarter
1835484

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Basismodul mit wählbarer Bedieneinheit, Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 7,5 kW, Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, EMV-Filter und Bremswiderstandsanschluss

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Kompatible Produkte