CSS 7.5-3/3-EMC - Drehzahlstarter
1721227

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 7,5 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, mit integriertem EMV-Filter und Bremswiderstandsanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte