CSS 3.0-3/3-EMC-B - Drehzahlstarter
1835409

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Basismodul mit wählbarer Bedieneinheit, Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 3,0 kW, einstellbarem Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e und integriertem EMV-Filter

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Kompatible Produkte