CSS 1.5-1/3-B - Drehzahlstarter
1835337

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Basismodul mit wählbarer Bedieneinheit, Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 230 V AC und 1,5 kW, einstellbarem Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, einphasigem Lasteingang

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Kompatible Produkte