CSS 0.55-3/3-B
-
Drehzahlstarter
1835306
Basismodul mit wählbarer Bedieneinheit, Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,55 kW, einstellbarem Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, dreiphasigem Lasteingang
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Drehzahlstarter |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Netz | |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Eingangsspannung | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Eingangsspannungsbereich | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frequenzbereich | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nennstrom | 2 A (ohne Netzdrossel) |
| 1,8 A (mit Netzdrossel) | |
| Motornennleistung | 0,55 kW |
| Scheinleistung | 1,2 kVA |
| Nennausgangsstrom (IN) | 1,8 A (4 kHz) |
| 1,3 A (8 kHz) | |
| 0,7 A (16 kHz) | |
| Ausgangsfrequenz | 0 Hz ... 500 Hz |
| Verlustleistung | 22 W (2 kHz) |
| 27 W (4 kHz) | |
| 26 W (8 kHz) | |
| 25 W (16 kHz) | |
| 9 W (Stand-by) | |
| Ausgangsstrom | ≤ 2,7 A (180 s) |
| ≤ 1,35 A (180 s, während Wiederbereitschaftszeit) | |
| ≤ 3,24 A (15 s) | |
| ≤ 0,9 A (15 s, während Wiederbereitschaftszeit) | |
| Wiederbereitschaftszeit | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Überlastzeit | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Entladungszeit | 3 min (Zwischenkreiskondensatoren) |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Kontaktausführung | 1 Wechsler |
| Schaltspannung maximal | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Einschaltstrom maximal | 3 A |
| Einschaltstrom minimal | 10 mA (5 V DC) |
| Leistungsklemmen | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (mit Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
| Steuerungsklemmen | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Länge (C2) | ≤ 50 m (Motorkabellänge (EMV-Konformität Kategorie C2)) |
| Länge (C3) | ≤ 50 m (Motorkabellänge (EMV-Konformität Kategorie C3)) |
| Länge (ohne EMV-Konformität) | ≤ 50 m (Motorkabellänge (ohne EMV-Konformität)) |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (ohne Strom-Derating) |
| -20 °C ... 60 °C (mit linearem Strom-Derating) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (mit Derating) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 90 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15g, 11 ms |
| Vibration (Betrieb) | 0,075 mm/1g |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | e |
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | 4 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 1835306 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK7321 |
| GTIN | 4067923476219 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’210 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen