D L 5,7 QVGA P - Display
2203549

Grafik LCD-Modul 5,7", 320 x 240 Pixel, FSTN transmissiv/negativ 12:00, LED Backlight, Interface: Parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Grafik LCD-Modul
Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serie DCS
Lange Verfügbarkeit
Passende Schutzscheibe und Dichtungsmaterial
Ein- und ausschaltbare Hintergrundbeleuchtung
Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Häufig gestellte Fragen


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.