D L 4,6 128X P - Display
2203547

Grafik LCD-Modul 4,6", 128 x 128 Pixel, FSTN transflektiv/positiv 6:00, LED Backlight, Interface: parallel, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Grafik LCD-Modul
Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serie HCS
Lange Verfügbarkeit
Passende Schutzscheibe und Dichtungsmaterial
Ein- und ausschaltbare Hintergrundbeleuchtung
Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Häufig gestellte Fragen


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.



FAQ anzeigen