AXL SE DOR8 ISO - Digitalmodul
1768310

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 8 (potenzialfrei), max. 30 V DC, 6 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails







Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

8 potenzialfreie Ausgänge
Galvanische Trennung zwischen den Ausgängen
Nennstrom je Ausgang: max. 6 A (interne Verlustleistung: max. 1,3 W)
Gespeichertes Gerätetypenschild