QUINT DC/DC-Wandler mit höchster Funktionalität
DC/DC-Wandler ändern das Spannungsniveau, frischen die Spannung am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.
Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen lösen QUINT DC/DC-Wandler Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten.
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO
-
DC/DC-Wandler, schutzlackiert
2320542
Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, schutzlackiert, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A
Produktdetails
| DC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 18 V DC ... 32 V DC |
| Erweiterter Eingangsspannungsbereich im Betrieb | 14 V DC ... 18 V DC (Derating) |
| Weitbereichseingang | nein |
| Eingangsspannungsbereich DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (im laufenden Betrieb, Derating berücksichtigen) | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Einschaltstromstoß | typ. 15 A |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,5 A2s |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 10 ms (24 V DC) |
| Stromaufnahme | 7 A (24 V, IBOOST) |
| Verpolschutz | ja, ≤ 30 V DC |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Eingangssicherung | 15 A (Geräteschutz) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Wirkungsgrad | > 92 % |
| Ausgangscharakteristik | U/I |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 6,25 A (-25 °C ... 40 °C dauerhaft, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (12 ms) |
| Magnetische Sicherungsauslösung | B2 / B4 / C2 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 35 V DC |
| Last kapazitiv maximal | unbegrenzt |
| Aktive Strombegrenzung | ca. 7,2 A |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 20 mVSS |
| Ausgangsleistung | 120 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 2,4 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 11,4 W |
| Anstiegszeit | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| 2 (Geräte) | |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 0,9 x UN: High-Signal |
| Schaltspannungsbereich | 18 V DC ... 24 V DC |
| Einschaltstrom maximal | < 20 mA (kurzschlussfest) |
| Signal: POWER BOOST, aktiv | |
| Beschreibung des Ausgangs | IOUT < IN: High-Signal |
| Schaltspannungsbereich | 18 V DC ... 24 V DC |
| Einschaltstrom maximal | < 20 mA (kurzschlussfest) |
| Signal: UIN OK, aktiv | |
| Beschreibung des Ausgangs | UIN > 19,2 V: High-Signal |
| Schaltspannungsbereich | 18 V DC ... 24 V DC |
| Einschaltstrom maximal | < 20 mA (kurzschlussfest) |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signalisierungsarten | LED |
| aktiver Schaltausgang | |
| Relaiskontakt | |
| Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Farbe | grün |
| Signalausgang: POWER BOOST, aktiv | |
| Statusanzeige | LED "BOOST" gelb / IOUT > IN : LED an |
| Farbe | gelb |
| Hinweis zur Statusanzeige | LED an |
| Signalausgang: UIN OK, aktiv | |
| Statusanzeige | LED "UIN < 19,2 V" gelb / UIN < 19,2 V DC: LED an |
| Farbe | gelb |
| Hinweis zur Statusanzeige | LED an |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV (Typprüfung) |
| 1 kV (Stückprüfung) | |
| 1 kV (Typprüfung) |
| Produkttyp | DC/DC-Wandler |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 890000 h (40 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternative Montage | |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm anreihbar: PN <50 %, horizontal 0 mm, vertikal oben 40 mm, vertikal unten 20 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | ja |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Gehäuse | Aluminium (AlMg3) |
| Ausführung der Haube | Stahlblech verzinkt, Chrom(VI)-frei |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K, Anlauf bei -40 °C typgeprüft) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| Schiffbau-Zulassung | DNV GL (EMC B) |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 2320542 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMDQ43 |
| Produktschlüssel | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356765930 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 845 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 845 g |
| Zolltarifnummer | 85044000 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Stromversorgung, schutzlackiert 2320911
-
QUINT-PS/3AC/24DC/10 - Stromversorgung 2866705
-
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Redundanzmodul, schutzlackiert 2320173
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 2800837
-
CB TM1 12A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 2800845
Ihre Vorteile
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 125 % Nennstrom dauerhaft
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen
Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen
Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme
Optimaler Schutz mit Tauchlackierung für 100 % Luftfeuchte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen