EV-T2M4CC-DC60A-3,0M16ESBK00 - DC-Ladekabel
1628094

CHARX connect, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 3 m, schwarz, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten