EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - DC-Ladekabel
1628162

CHARX connect, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 10 m, schwarz, Gehäuse: schwarz, grau, PHOENIX CONTACT-Logo, ACHTUNG: Die Kabellänge übersteigt die normative Vorgabe von 10 m., IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten