SACC-MSB-2SC SH PB EX - Datensteckverbinder
1457733

Bus-System-Steckverbinder, M12-Stecker, PROFIBUS, geschirmt, B-kodiert, 2-polig, Federkraftanschluss, Metallrändel, SPEEDCON-Schnellverriegelung, geeignet für die Installation innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches der Ex-Zone 2

Produktdetails








Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung