cULus Recognized
Zulassungs-ID: E335024-20170228Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Kabelabgang: gerade, VARAN
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |