PSM-ODL-RS485W2-A
-
Datenlichtschranke
2761680
Datenlichtschranke, zur Umsetzung der Datensignale von RS-485 auf Infrarotlicht (880 nm), Gerätetype A
Produktdetails
Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,72 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Stromaufnahme typisch | 280 mA (bei 24 V DC Nennspannung) |
Schalten | |
Warnausgang | plusschaltend (VCC-2V) |
Störausgang | plusschaltend (VCC-2V) |
Bedienelemente | Folientastatur für Normal-, Ausricht- und Testbetrieb |
Anzeigeelemente | 20-stelliger Bargraph für Empfangsleistung, Status-, Warn- und Stör-LED's |
Versorgung | |
Anschlussart | Pg11-Verschraubung |
Bitretiming | durch Oversampling |
Bitverzerrung | < 10 % (Gesamtsystem bei maximaler Übertragungsrate) |
Bitverzögerung | < 3 µs (Gesamtsystem) |
< 1 Bit (RS-485/IR) | |
Signal | PROFIBUS |
Modbus | |
Suconet K | |
S-BUS | |
Daten: Optisch ODL | |
Übertragungslängenbereich | 0,4 m ... 200 m |
Übertragungsmedium | Infrarotlicht, 880 nm |
Optik | Glasoptik hinter Tageslichtfilter |
Abstrahlwinkel | ± 1,5 ° (zur optischen Achse) |
Systemreserve | 35 % |
Dateiformat/Kodierung | Frequenzumtastung FSK, 7/13 MHz, Hub 1 MHz |
Daten: RS-485-Schnittstelle, 2-Draht | |
Serielle Übertragungsrate | 9,6/ 19,2/ 38,4/ 93,75/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 kBit/s |
Abschlusswiderstand | 150 Ω zuschaltbar; pull up/down 390 Ω |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 1 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Dateiformat/Kodierung | UART (11/10 Bit umschaltbar, NRZ) |
Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
Maßzeichnung |
|
Breite | 115 mm |
Höhe | 235 mm |
Tiefe | 232 mm |
Material (Gehäuse) | Aluminiumdruckguss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C auf Anfrage) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
Störfestigkeit | EN 50 082-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
Artikelnummer | 2761680 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DNC681 |
GTIN | 4017918126841 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.77 kg |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.2 kg |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen