NBC-94B/... - Datenkabel
1408535

Meterware, Datenkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 8-adrig (4x2xAWG26/7, SF/UTP), Farbe Einzelader: weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun, Kabellänge: Freie Eingabe (110,0 ... 500,0 m), Lieferung auf einer Kabeltrommel in bis zu zwei Teilmengen (Details: siehe Technische Daten)

Produktdetails









Kompatible Produkte