GOF-Universalkabel, 24-fasrig (2*12 Fasern), Bündeladerkabel zur festen Verlegung
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/...
-
LWL-Kabel
1286215
GOF-Universalkabel, 24-adrig, Bündeladerkabel zur festen Verlegung, nicht metallischer Nagetierschutz, einfach absetzbar, UV-beständig, hohe mechanische und Temperaturbelastbarkeit, raucharm, halogenfrei und selbstverlöschend, verbesserte Trittfestigkeit, längs- und querwasserfest
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Anwendung | Außen- und Innenbereich |
Polzahl | 24 |
Übertragungsmedium | LWL |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Außenmantel, Material | LSHF (FRNC) |
Leitungstyp | Universalkabel |
Leitungsart | Bündeladerkabel |
Kabelkurzzeichen | U-DQ(ZN)BH |
Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm |
Außenmantel, Material | LSHF (FRNC) |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Wandstärke Außenmantel | 1,50 mm |
Außenmantel, Zugentlastungselemente | Aramid-/Glasgarne |
Außenmantel, Nagetierschutz | metallfrei |
Außenmantel, Längswasserdichtigkeit | ja, F5C |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 15 µm |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 80 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 80 mm |
Biegeradius | 80 mm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 3000 N / 1000 N |
Querdruck kurz | 3500,00 N/cm |
Schlagfestigkeit | 20 J |
Halogenfreiheit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja, gemäß IEC 60332-1-2 |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 24 |
Faser | Quarzglas |
Faserart | Glasfaser Multimode |
Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser |
Wellenlänge | 850 / 1300 nm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 3000 N / 1000 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schlagfestigkeit | 20 J |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -15 °C ... 40 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja, gemäß IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nein |
Verlegungsart | Außen- und Innenbereich |
Artikelnummer | 1286215 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | ABNICC |
Produktschlüssel | ABNICC |
Zolltarifnummer | 85447000 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails 1208109
-
FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails 1208118
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM2-PT9 - Spleißbox 1145416
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM2-PT9 - Spleißbox 1145375
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OM2-PT9 - Spleißbox 1145408
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 - Spleißbox 1145407
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9 - Spleißbox 1145398
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - Spleißbox 1145397
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019713
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019709
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019700
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Spleißbox 1019683
Ihre Vorteile
Robustes Universalkabel zur Innen- und Außenverlegung ermöglicht maximale Flexibilität für Ihre Applikation
Hervorragend geeignet zum Fusionsspleißen
CPR-Zertifizierung Brandschutzklasse Eca
Widerstandsfähig dank Ozon - und UV-Beständigkeit, Nagetierschutz und Längswasserdichtheit
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen