SAC-5P-M12MS/22-92X/M12FSSHOD
-
Bussystem-Kabel
1413937
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 22 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Außenbereiche |
Sensorart | CANopen® |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signalart/Kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FPM |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Edelstahl |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Leitungslänge | 22 m |
CANopen®/DeviceNet™ Außenbereiche, FRNC, schwarz [92X] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 70 kg/km |
UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™ Außenbereiche, FRNC, schwarz [92X] |
Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Signallaufzeit | 4,46 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,16 mm |
AWG Spannungsversorgung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Signal) |
2x 0,34 mm² (Power) | |
1x 0,38 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,9 mm (Signal) |
1,4 mm (Power) | |
Leitungsaußendurchmesser | 6,90 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | FRNC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
Wandstärke Isolierung | 0,60 mm (Signal) |
0,30 mm (Power) | |
Wandstärke Außenmantel | 1,15 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Folie |
Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Leiterwiderstand max. | 90 Ω/km (Signal) |
55 Ω/km (Power) | |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Wellenwiderstand | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Betriebskapazität | 39,8 nF (bei 1 kHz, Ader/Ader) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 35 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 69 mm |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3-25 (Cat. D) |
Ölbeständigkeit | ja |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -40 °C ... 105 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (bei raschen Temperaturwechseln (nach IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1413937 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1CKD |
Produktschlüssel | AF1CKD |
GTIN | 4055626012407 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’498.5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’437.54 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C ... +105 °C
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen