SAC-4PM12MSD/3,0-936/BP-M12FSD
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1563449
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 4, Anschlussart: Kabelanschluss, PROFINET
Produktdetails
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PE-X |
Nennspannung UN | 48 V AC |
Nennstrom IN | 4 A (Stecker/Buchse nach IEC 61076-2-101, technische Daten der Leitung sind zu berücksichtigen) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Kabelanschluss |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | D (Daten) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Einbaubuchse M12 |
Kodierungsart | D (Daten) |
Leitungslänge | 3,00 m |
PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt [936] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 81 g/m |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt [936] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalgeschwindigkeit | 66 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,25 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | versilberte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,80 mm |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 100 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplungswiderstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Betriebskapazität | ≤ 65 pF (Ader-Ader) |
≤ 100 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC (50 Hz, 5 Minuten) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 44 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 73 mm |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
76 dB (bei 4 MHz) | |
67 dB (bei 10 MHz) | |
60 dB (bei 31,5 MHz) | |
56 dB (bei 62,5 MHz) | |
53 dB (bei 100 MHz) | |
Rückflussdämpfung (RL) | 35 dB (bei 4 MHz) |
35 dB (bei 10 MHz) | |
35 dB (bei 31,5 MHz) | |
33 dB (bei 62,5 MHz) | |
33 dB (bei 100 MHz) | |
Fernnebensprechdämpfung (FEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
70 dB (bei 4 MHz) | |
65 dB (bei 10 MHz) | |
58 dB (bei 31,5 MHz) | |
59 dB (bei 62,5 MHz) | |
67 dB (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 2 dB (bei 1 MHz) |
4 dB (bei 4 MHz) | |
6,5 dB (bei 10 MHz) | |
10,5 dB (bei 31,5 MHz) | |
14 dB (bei 62,5 MHz) | |
18 dB (bei 100 MHz) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1563449 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | ABQYAA |
Produktschlüssel | ABQYAA |
GTIN | 4046356304474 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 271.5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 263.171 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0a11a548-061c-46b8-87c1-87599842c173 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen