VS-M12MSDBP/8,5-937/M12MSD SCOX - Bussystem-Einbausteckverbinder
1239391

Konfektioniertes EtherCAT®-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Einbaustecker, Hinterwandmontage, SPEEDCON, 4-polig auf freies Leitungsende, Länge: 5 m

Produktdetails






Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter