SACCBP-FSD-4CON-PG9/4,0-936SCO
-
Bussystem-Einbaubuchse
1445732
Bus-System-Einbaubuchse, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 4,0 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm2
Produktdetails
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | D |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | D |
| Anschluss 2 | |
| Bauform Kopf | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 4 m |
| PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt [936] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | ja |
| Leitungsgewicht | 81 g/m |
| Leitungstyp | PROFINET RADOX® Bahnanwendung CAT5 verstärkt |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | 936 |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Leitungsaufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,80 mm |
| Material Leiter | versilberte Cu-Litze |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material Aderisolation | PE-X |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm |
| Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Schirmung | Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Optische Schirmbedeckung | 100 % |
| Nennspannung Leitung | 300 V AC |
| Prüfspannung Leitung | 2000 V AC (50 Hz, 5 Minuten) |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 54,4 Ω/km |
| Kopplungswiderstand | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Betriebskapazität | ≤ 65 pF (Ader-Ader) |
| ≤ 100 pF (Ader-Schirm) | |
| Signalgeschwindigkeit | 66 c |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Fernnebensprechdämpfung (FEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
| 70 dB (bei 4 MHz) | |
| 65 dB (bei 10 MHz) | |
| 58 dB (bei 31,5 MHz) | |
| 59 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 67 dB (bei 100 MHz) | |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 80 dB (bei 1 MHz) |
| 76 dB (bei 4 MHz) | |
| 67 dB (bei 10 MHz) | |
| 60 dB (bei 31,5 MHz) | |
| 56 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 53 dB (bei 100 MHz) | |
| Rückflussdämpfung (RL) | 35 dB (bei 4 MHz) |
| 35 dB (bei 10 MHz) | |
| 35 dB (bei 31,5 MHz) | |
| 33 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 33 dB (bei 100 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
| Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
| Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
| Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 (in gestecktem Zustand) |
| IP65 (in gestecktem Zustand) | |
| IP65/IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| -5 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1445732 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | ABQYAA |
| Produktschlüssel | ABQYAA |
| GTIN | 4046356622165 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 345.9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 337.9 g |
| Zolltarifnummer | 85444200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen