Brücke - CB RC BRIDGE
2801616

Brückenstecker zur Überbrückung der Kontakte 11 nach 14 für CB-Basiselemente

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails




Bauform Stecker
Produkttyp Brücke

Hilfskontakt
Betriebsspannung maximal Umax DC 80 V DC
Betriebsspannung maximal Umax AC 277 V AC
Betriebsstrom maximal Imax 1 A

Anschlussart Flachsteckanschluss

Breite 12,3 mm
Breite 12,3 mm
Höhe 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 52 mm
Tiefe 52 mm

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten
Offene Seitenwand Nein

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)
IP00 (Anschlussbereich)
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 80 °C

Normen/Bestimmungen IEC 60068-2
Normen/Bestimmungen IEC 60664-1

Montageart auf Basiselement

Artikelnummer 2801616
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel 33CLA1
Produktschlüssel CLA19Z
Katalogseite Seite 321 (NTK-2014)
GTIN 4046356894821
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 19.2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19.2 g
Zolltarifnummer 85369095
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Kompatible Produkte