VL2 BPC 9000 EX - Box-PC
1054023

ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und vollständig abgedichtetem Konvektionsbooster und Intel® Core™ i7-6822EQ-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

ATEX/IECEx-zertifiziert
Leicht entnehmbare drehende oder Solid State-Laufwerke in verschiedenen Größen
Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
Komplett abgedichtetes Konvektionsgebläse mit Schutzart IP30 für maximale Kühlleistung
Konfigurierbar als Box-PC (BPC)
Die beispiellose Leistung, das Ansprechverhalten und die Energieeffizienz eines Intel® Core™ i7-Prozessors
Flexibel erweiterbar durch optionalen PCI- oder PCIe-Slot
Box-PC (BPC): IP30