VL2 BPC 2000 EX - Box-PC
1054027

ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30, lüfterloser Konstruktion und Intel® Celeron® N2930-Prozessor. Bis zu 8 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein einzelner optionaler PCI- oder PCIe-Slot ist verfügbar.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

ATEX/IECEx-zertifiziert
Leicht entnehmbare drehende oder Solid State-Laufwerke in verschiedenen Größen
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Konfigurierbar als Box-PC (BPC)
Energieeffizienter Intel® Celeron®-Vierkernprozessor
Box-PC (BPC): IP30