VL BPC MINI
-
Box-PC
2700773
Lüfterloser Valueline®-Industrie-Box-PC (BPC) für weiten Temperaturbereich, mit Schutzart IP20 und energieeffizientem Intel® Atom™-Prozessor. Bis zu 2 GB RAM, 1 GB bis 32 GB CompactFlash®(CF)-Karte als Massenspeicher mit Betriebssystemauswahlmöglichkeit.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Box-PC |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Windows® Embedded Standard 2009 | |
Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2 SODIMM (W.T.) |
2 GB DDR2 SODIMM (W.T.) | |
Datenspeicher | CompactFlash®, 1 GB |
CompactFlash®, 2 GB | |
CompactFlash®, 4 GB | |
CompactFlash®, 8 GB | |
CompactFlash®, 16 GB | |
CompactFlash®, 32 GB | |
Kühlung | passiv |
Steckplätze | ohne Steckplatz |
Display | |
Display-Typ | ohne Display |
Bildschirmauflösung | ohne |
Touch-Technologie | ohne Touch-Technologie |
Display-Beleuchtungstyp | ohne |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (typisch) |
Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 36 V DC |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Hinweis zum Netzteil | 30 W interne Spannungsversorgung |
Stromaufnahme maximal | 2,577 A (100 % Last, 9-V-Versorgung) |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Versorgung | |
Leistungsaufnahme | 11,5 W (typisch, bei 24 V) |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | P-lesend |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingangsspannungsbereich | 0 V DC ... 36 V DC (Schwachstromkontakte) |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 36 V DC |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Beschreibung des Ausgangs | M-lesend |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anzahl der Ausgänge | 3 (optional) |
Ausgangsstrom | 200 mA |
Ausgangsspannungsbereich | 10 V DC ... 36 V DC |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | COMBICON |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
6x USB 2.0 | |
Optionale Schnittstellen | SD-Steckplatz |
Monitorausgang | 1x VGA |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
LAN Chipset | Intel® 82574IT |
Breite | 155 mm |
Höhe | 125 mm |
Tiefe | 49 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Wand- oder Tragschiene (NS 35) |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 155 mm / 125 mm / 49 mm (Wand- oder Tragschiene (NS 35)) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock | 25g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
Montageart | Wandmontage, optional Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2700773 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DRBAAA |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’975 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’975 g |
Ursprungsland | TW |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Tragschienen- bzw. Wandmontage
Umgebungstemperaturbereich im Betrieb von -40 °C ... 65 °C
Unterstützt werden nur embedded Betriebssysteme
Schutzart IP20
Platzsparendes Format
Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
Stoß- und Vibrationsresistente Optionen für raue Umgebungen
Individuell konfigurierbar
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen