Der konfigurierbare Panel-PC Basicline 3000 verfügt über einen Intel® Celeron® 1020E-Prozessor mit 2,2 GHz, der aufgrund seiner Ausgewogenheit zwischen Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der zahlreichen I/O-Möglichkeiten lässt sich der Basicline 3000 für viele verschiedene Anwendungen einsetzen. Die drei eingebauten COM-Ports ermöglichen Verbindungen zu älteren RS-232-Geräten. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422-Protokoll oder RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Der BL BPC 3000 kann für eine Vielzahl von Optionen konfiguriert werden. Der BL BPC 3001 ist vorkonfiguriert, damit Sie Ihr bevorzugtes Betriebssystem und Massenspeichergerät (CF-Karte, SSD oder HDD) verwenden können.
BL BPC 3001
-
Box-PC
2400080
Industrie-Box-PC (BPC) der Schutzart IP20 mit energieeffizienter Intel® Dual Core-Celeron® Prozessor, ausgerüstet mit Intel HD 4000 Graphik und 4 GB RAM Arbeitsspeicher. Bereit zur Installation einer CF, HDD oder SSD Massenspeichervorrichtung.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schutzart IP20
3 COM-Ports
Intel® HD Graphics 4000
Leistungsstarker und effizienter Intel® Celeron® Dual-Core-Prozessor