RBO 5-T-F-B - Messwandler-Trennklemme
3214945

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte