RVT-AL/ST 4,8/16 - Blindniet
3240522

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 16 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kompakter ergonomisch abgewinkelter Zangenkörper
Zur Befestigung der Hochstrom-Wanddurchführungsklemmen RW... und UW... stehen speziell auf die Klemmen abgestimmte Niete zur Verfügung
3 Einsätze für Nietdurchmesser 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm und 4,8 mm ... 5,0 mm