RVT-AL/ST 3,2/10
-
Blindniet
3240511
Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 10 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompakter ergonomisch abgewinkelter Zangenkörper
Zur Befestigung der Hochstrom-Wanddurchführungsklemmen RW... und UW... stehen speziell auf die Klemmen abgestimmte Niete zur Verfügung
3 Einsätze für Nietdurchmesser 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm und 4,8 mm ... 5,0 mm