WP 4120-WXPS - Webpanel
1148689

Webpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme - Nur IP- und URL- Eingabe notwendig
Flexibel dank offenem Webstandard und freier Wahl von Webserver bzw. Visualisierungssoftware
Dank HTML5 keine Sicherheits-Updates für JAVA oder Flash-Plug-ins notwendig
Optimal für den Einsatz mit PLCnext Engineer oder CODESYS
Embedded Linux Betriebssystem
Visualisierung von selbst programmierten JavaScript-Anwendungen möglich
Sichere Kommunikation dank geschützter Datenübertragung mit SSL-Verschlüsselung