TPM 3154 - Touchpanel
2404525

Maritim-Touchpanel, 39.05 cm / 15.4"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, ohne Bussystem / DualCAN

Produktdetails








Ihre Vorteile

Akustische Warnung durch integrierte Hupe
Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber
Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
Licht absorbierende Frontplatten
Dimmbare Hintergrundbeleuchtung