TPE070AGW/107060020 S00016
-
Touchpanel
2401227
Rugged-Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Anwendung | Rugged |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm9™, 184 MHz |
Betriebssystem | Windows® CE 5.0 |
Arbeitsspeicher | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Datenspeicher | NOR-Flash, 64 MB |
Display | |
Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (GFG) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 350 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 65536 Farben |
Ablesewinkel links | 70,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 70,00 ° |
Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
Ablesewinkel unten | 65,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Optionale Schnittstellen | keine |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | IniNet Browser |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,3 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Bolzenbefestigung |
Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 4000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (Frontseitig) |
20 % ... 85 % (Rückseitig) | |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 234 mm / 174 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 200 mm / 140 mm / 65 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2401227 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DRCACD |
Produktschlüssel | DRCACD |
GTIN | 4055626095868 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’000 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’000 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen