TP070ATW/107020000 S00093 - Touchpanel
2401372

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, CODESYS, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte