Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TP 6070-WVPS - Touchpanel
1189629

IP66-Touchpanel mit 7 Zoll großem Breitbild-VGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Visu+ RT

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

PCAP-Touch-Schnittstelle, 2-Punkt-Bedienung
Lüfterloses Design
Dual USB 2.0 ports
Integrierte Visualisierungs-Software Visu+
Optimal für den Einsatz mit PLCnext
Konfigurierbare multifunktionale serielle Schnittstelle