TP 3120W/WT - Touchpanel
1029308

Rugged-Touchpanel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), Schutzart: IP67 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwender-Software: Visu+.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen
Beständig gegen UV- und IR-Strahlung
Beständig gegen Umwelteinflüsse, wie Salznebel, Termiten und Chemikalien
Witterungsbeständig dank IP67