TP 3105T MPI - Touchpanel
2700918

Touchpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 30,7 cm (12,1") verfügbar
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Mit externer CF-Card erweiterbar
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit