TP 3070W/WT - Touchpanel
2403465

Rugged-Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beständig gegen UV- und IR-Strahlung
Beständig gegen Umwelteinflüsse, wie Salznebel, Termiten und Chemikalien
Witterungsbeständig dank IP67
Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen