TP 3057V/WT-65 - Touchpanel
1044278

Rugged-Touchpanel mit 14,5 cm / 5,7”-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), Schutzart: IP65 (Front), erweitertem Temperaturbereich, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwender-Software Visu+.

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Beständig gegen UV- und IR-Strahlung
Beständig gegen Umwelteinflüsse, wie Salznebel, Termiten und Chemikalien
Witterungsbeständig
Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen