HTP 105XIT AUTO 01 - Mobile-Panel
2403201

Mobile-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Portico, ohne Bussystem.

Produktdetails






Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Falltauglich bis 1 m Fallhöhe
Rundum geschützt (IP65)
Handbediengerät mit Software zur Vor-Ort-Visualisierung oder Mehrplatzbedienung
3-stufiger Zustimmtaster, optional mit Schlüsselschalter und/oder Stopp-Taster
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung