UDK 4-ULA 24 GN/O-U
-
Bauelementreihenklemme
2775359
Bauelementreihenklemme, mit grüner Leuchtanzeige, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Bauelementeklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 15 V DC ... 30 V DC |
Strombereich Leuchtanzeige | 2,5 mA ... 7,5 mA |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 15 V DC ... 30 V DC |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 3 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
1. Etage | |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 2,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 24 ... 18 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 24 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Belastungsstrom maximal | 32 A (Der maximale Strom wird durch die Diode bestimmt.) |
Nennspannung | 500 V (Zu benachbarten Klemmen.) |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Breite | 6,2 mm |
Deckelbreite | 1,5 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 2775359 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | BE1274 |
Produktschlüssel | BE1274 |
GTIN | 4017918273873 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13.648 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13.648 g |
Ursprungsland | PL |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
ISSBI 10- 6 - Brücke 0301505
-
LB 10-6 BU - Brücke 0202280
-
LB 10-6 RD - Brücke 0202293
-
LB 10-6 GY - Brücke 0202358
-
LB 100-6 GY - Brücke 0202345
-
LB 100-6 RD - Brücke 0202316
-
LB 100-6 BU - Brücke 0202303
-
FBI 100- 6 - Feste Brücke 0201650
-
FBI 10- 6 - Feste Brücke 0203250
-
FBI 20- 6 - Feste Brücke 0201867
-
EB 3- 6 - Einlegebrücke 0201142
-
EB 2- 6 - Einlegebrücke 0201155
-
EB 10- 6 - Einlegebrücke 0201139
-
SBRN 2-7 - Schaltbrücke 1413230
-
USBR 2-7 - Schaltbrücke 2303239
-
USBRJ 2-7 - Schaltbrücke 2305538
-
D-UDK 4 - Abschlussdeckel 2775113
-
WS 3- 6 - Warnschild 1004115
-
WS 5- 6 - Warnschild 1004403
-
WS 4- 6 - Warnschild 1004209
-
FB-150 METER - Feste Brücke 0201595
-
KSS 3- 6 - Kurzschlussstecker 0309523
-
KSS 6 - Kurzschlussstecker 0301547
-
RPS - Reduzierstecker 0201647
-
TS-KK 3 - Trennplatte 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
RS - Rückleitersammelstab 2775126
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Prüfsteckerbuchse 0201304
-
PSB 3/10/4 - Prüfsteckerbuchse 0601292
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen