NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - Basiseinheit
2702031

Nanoline-Basiseinheit 24 V DC. Ausgestattet mit 4 digitalen Eingangs- und 2 digitalen Relaisausgangkanälen. Zwei Eingänge können als analoge Eingänge und zwei als Hochgeschwindigkeitszähler konfiguriert werden. Akzeptiert eine zusätzliche Erweiterungseinheit. Eingebaute RJ11-Steckverbindung bietet Programmierung, serielle Konnektivität und Kommunikation mit dem ferngesteuerten Bediengerät. Die Programmierung erfolgt über den nanoNavigator.

Produktdetails








Kompatible Produkte