MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT - Ausgangstrennverstärker
2908806

Ex i-Ausgangstrennverstärker zur Trennung und Übertragung von 0 mA / 4 mA ... 20 mA Signalen von der Steuerung zu einer eigensicheren Bürde in den Ex-Bereich. HART-transparent, Leerlaufspannung: 27 V DC, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte