Aufsteck-Board - PN UNI DEVICE
2701242

Universelles Kommunikationsmodul als Aufsteckplatine

Downloads

Produktdetails


Das PN UNI DEVICE ist als universelles Aufsteckboard konzipiert,
das dem Entwickler eine komplette PROFINET-Schnittstelle an die Hand gibt. Somit kann er sich voll auf seine Applikation konzentrieren. Durch diverse Konfigurationsmöglichkeiten von 48 GPIOs kann das PN UNI DEVICE in nahezu allen Anwendungen als PROFINET-Device eingesetzt werden.



Bauform Aufsteckplatine
Produkttyp Aufsteck-Board

IC-Versorgungsspannung 5 V DC ±10 % (DC)
Versorgung
Stromaufnahme typisch ca. 55 mA (Ohne aktive PHYs)

Anwenderschnittstelle Zwei 60-polige Buchsenleisten für Spannungsversorgung, Diagnose, Konfiguration, GPIOs und Status-LEDs.
PROFINET
Bussystem PROFINET
Anschlussart 2 Ports, 10/100 MBit/s, Autonegotiation
Übertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s (nach PROFINET-Standard)
Übertragungsphysik Twisted-Pair-Anschluss
Übertragungslänge max. 100 m
Anzahl der Kanäle 2

Modul
Protokoll-Chip TPS-1

Breite 80 mm
Länge 50 mm

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C (keine Betauung)

Artikelnummer 2701242
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Verkaufsschlüssel DRIA7A
Produktschlüssel DRIA7A
GTIN 4046356727235
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 65.6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65.6 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242605
ECLASS-10.0.1 27242605
ECLASS-11.0 27242605

ETIM

ETIM 8.0 EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

Ihre Vorteile

LED Diagnose- und Statusanzeigen
Einfache Austauschbarkeit des IBS UNI DIO
PROFINET Conformance Class C
Protokollchip TPS-1