RAD-ISM-5200-ANT-OMNI-5-0
-
Antenne
2692034
Die Antenne wird für die Geräte FL WLAN 24 / 230... ab der FW 3.0.1 benötigt, wenn sie im 5GHz Bereich (802.11a/h) betrieben werden. Es handelt sich um eine omnidirektionale Antenne mit einem Gewinn von 5 dBi. Die Antenne passt nur direkt auf die Geräte.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Als Ersatzteil für den WLAN AP IP65
Im robusten Design