RC-0000000E000
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1592813
Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring radial, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich