VC-D-AF
-
Anbauflansch
1855319
Anbauflansch für Schraubverriegelung, zur Befestigung des Crimpkontakteinsatzes an der Gehäusewand, mit zwei Gewindebohrungen M3 und einer Gewindebohrung M4
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Stift- und Buchsenkontakte sind jeweils auf der Stecker- und der Geräteseite verwendbar
Kontaktträger haben zusätzlich jeweils zwei voreilende PE-Kontakte
Anschlussdaten sind 250 V/10 A und entsprechen denen der HEAVYCON DD-Serie
Kontakttypen erfüllen die Anforderungen der IEC 60352/DIN EN 60352