UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Aktivmodul
2900891
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringe Baubreiten von nur 92 mm (8 Kanäle) bzw. 285 mm (32 Kanäle)
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt und feststellbarer Handbetätigung
Versorgungsspannungsanzeige (LED)
LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad (im Relais integriert)